Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 961,4272 kr |
Adhesive Carrier | Film |
---|---|
Adhesive Type | Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side |
Colour | Clear |
Release Liner Color | Hazy |
Removability | One Side Permanent;One Side Removable |
Type of release liner | Finger Lift;Offset to the Right |
Adhesive + Carrier Thickness | 52.0 µm |
Adhesive + Carrier Thickness | 52.0 µm |
Liner Thickness | 20.0 µm |
Liner Thickness | 20.0 µm |
Liner Width | 15.0 mm |
Liner Width | 0.591 in |
Overall Length | 8000 m |
Overall Length | 26246.719 ft |
Roll Diameter | 152.0 mm |
Roll Diameter | 5.984 in |
Commodity Code | 3919101990 |
Roll Length | 8000.0 m |
Roll Length | 26246.719 ft |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta