Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
1,0398 kr - 1,7912 kr 4880 I lager
Vit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
3,1023 kr - 5,3738 kr 704 I lager
Svart
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,8589 kr - 3,2162 kr 8473 I lager
Vit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,6392 kr - 3,0357 kr 1800 I lager
Svart
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
1,4793 kr - 5,5112 kr 1285 I lager
Vit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
1,0369 kr - 2,0395 kr 33300 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
1,4233 kr - 2,5996 kr 7400 I lager
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
1,1102 kr - 4,1698 kr 1600 I lager
Svart
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2,1113 kr - 7,9517 kr 9300 I lager
Svart
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,6707 kr - 1,63 kr 5500 I lager
Vit
LDPE
18.0 mm
0,9493 kr - 3,5556 kr 6790 I lager
Vit
LDPE
25.0 mm
0,8014 kr - 1,949 kr 41020 I lager
Svart
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
1,0657 kr - 3,9758 kr 15440 I lager
Vit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,5974 kr - 2,2303 kr 4462 I lager
Svart
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,5271 kr - 1,9556 kr 63990 I lager
Svart
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,7425 kr - 1,8038 kr 5922 I lager
Vit
LDPE
20.0 mm
1,0369 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
1,0369 kr - 2,0395 kr 67802 I lager
Svart
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
1,0556 kr - 2,0682 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
1,7953 kr - 3,2603 kr 3500 I lager
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
  • av 4
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Vit

10070055

Prisintervall
1,7912 kr - 1,0398 kr

Lagernivåer
4880 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 31.7 mm LDPE - PIR Svart

10078716

Prisintervall
5,3738 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
704 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Vit

10069998

Prisintervall
3,2162 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
8473 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Svart

10246856

Prisintervall
3,0357 kr - 1,6392 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Vit

10246894

Prisintervall
5,5112 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
1285 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10116463

Prisintervall
2,0395 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
33300 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 13.0 mm LDPE - PIR Svart

10116500

Prisintervall
2,5996 kr - 1,4233 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Kraftig rund ferrul 28.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10257203

Prisintervall
4,1698 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Kraftig rund ferrul 38.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10257241

Prisintervall
7,9517 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Vit

10257296

Prisintervall
1,63 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Vit

10257555

Prisintervall
3,5556 kr - 0,9493 kr

Lagernivåer
6790 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Svart

10246849

Prisintervall
1,949 kr - 0,8014 kr

Lagernivåer
41020 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Vit

10246887

Prisintervall
3,9758 kr - 1,0657 kr

Lagernivåer
15440 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 15.8 mm LDPE - PIR Svart

10104590

Prisintervall
2,2303 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
4462 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 11.1 mm LDPE - PIR Svart

10104446

Prisintervall
1,9556 kr - 0,5271 kr

Lagernivåer
63990 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Vit

10307861

Prisintervall
1,8038 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
5922 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 5.0 mm LDPE - PIR Svart

10116456

Prisintervall
2,0395 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 4.0 mm LDPE - PIR Svart

10116449

Prisintervall
2,0395 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
67802 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 10.0 mm LDPE - PIR Svart

10116487

Prisintervall
2,0682 kr - 1,0556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE - PIR Svart

10116524

Prisintervall
3,2603 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart