Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
0,5386 kr - 0,9365 kr 1214 I lager
Vit
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,0398 kr - 1,7912 kr 4880 I lager
Vit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,5213 kr - 1,9394 kr 11640 I lager
Svart
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
1,6948 kr - 6,3193 kr 890 I lager
Svart
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,8589 kr - 3,2162 kr 8380 I lager
Vit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
3,1023 kr - 5,3738 kr 1424 I lager
Svart
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
1,1102 kr - 4,1698 kr 11600 I lager
Svart
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
1,2696 kr - 3,8304 kr 10699 I lager
Svart
LDPE
28.0 mm
4,2945 kr - 6,0123 kr 350 I lager
Svart
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
1,4161 kr - 3,4317 kr 2200 I lager
Svart
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
1,6373 kr - 2,2923 kr 4300 I lager
Vit
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,5271 kr - 1,9556 kr 63990 I lager
Svart
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
1,0757 kr - 1,5061 kr 2750 I lager
Svart
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
1,4132 kr - 2,4512 kr 1095 I lager
Vit
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,7425 kr - 1,8038 kr 5891 I lager
Vit
LDPE
20.0 mm
2,1113 kr - 7,9517 kr 8300 I lager
Svart
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,6707 kr - 1,63 kr 5000 I lager
Vit
LDPE
18.0 mm
0,9493 kr - 3,5556 kr 6600 I lager
Vit
LDPE
25.0 mm
0,5974 kr - 2,2303 kr 4000 I lager
Svart
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
1,0369 kr - 2,0395 kr 72202 I lager
Svart
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
  • av 4
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Vit

10070017

Prisintervall
0,9365 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
1214 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Vit

10070055

Prisintervall
1,7912 kr - 1,0398 kr

Lagernivåer
4880 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Svart

10071144

Prisintervall
1,9394 kr - 0,5213 kr

Lagernivåer
11640 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE - PIR Svart

10082942

Prisintervall
6,3193 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Vit

10069998

Prisintervall
3,2162 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
8380 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 31.7 mm LDPE - PIR Svart

10078716

Prisintervall
5,3738 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
1424 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Kraftig rund ferrul 28.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10257203

Prisintervall
4,1698 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
11600 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 28.0 mm LDPE Svart

10257319

Prisintervall
3,8304 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
10699 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 50.8 mm LDPE Svart

10093108

Prisintervall
6,0123 kr - 4,2945 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 24.0 mm LDPE Svart

10246863

Prisintervall
3,4317 kr - 1,4161 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 24.0 mm LDPE Vit

10246900

Prisintervall
2,2923 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 11.1 mm LDPE - PIR Svart

10104446

Prisintervall
1,9556 kr - 0,5271 kr

Lagernivåer
63990 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10082508

Prisintervall
1,5061 kr - 1,0757 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE - PIR Vit

10104583

Prisintervall
2,4512 kr - 1,4132 kr

Lagernivåer
1095 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Vit

10307861

Prisintervall
1,8038 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
5891 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Kraftig rund ferrul 38.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10257241

Prisintervall
7,9517 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Vit

10257296

Prisintervall
1,63 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Vit

10257555

Prisintervall
3,5556 kr - 0,9493 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 15.8 mm LDPE - PIR Svart

10104590

Prisintervall
2,2303 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 4.0 mm LDPE - PIR Svart

10116449

Prisintervall
2,0395 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
72202 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart