Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
1,071 kr - 1,845 kr 4880 I lager
Vit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,5547 kr - 0,9646 kr 1214 I lager
Vit
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,7456 kr - 6,5089 kr 90 I lager
Svart
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
3,6244 kr - 13,6005 kr 500 I lager
Svart
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
3,8315 kr - 14,2997 kr 5900 I lager
Svart
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
4,4233 kr - 6,1926 kr 350 I lager
Svart
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,8846 kr - 3,3127 kr 1421 I lager
Svart
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,0977 kr - 4,0951 kr 12500 I lager
Vit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
1,4556 kr - 2,5247 kr 1095 I lager
Vit
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,537 kr - 1,9976 kr 11640 I lager
Svart
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
1,071 kr - 4,0119 kr 7798 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
1,108 kr - 1,5512 kr 2750 I lager
Svart
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
8,2549 kr - 20,0525 kr 1125 I lager
Svart
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,8254 kr - 2,0075 kr 34893 I lager
Svart
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,8817 kr - 2,148 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
1,5089 kr - 5,6433 kr 2000 I lager
Svart
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,8846 kr - 3,3127 kr 8380 I lager
Vit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
2,6628 kr - 9,9382 kr 7400 I lager
Svart
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,6287 kr - 1,5294 kr 14800 I lager
Svart
LDPE
20.0 mm
0,571 kr - 2,1308 kr 1750 I lager
Svart
LDPE
18.0 mm
  • av 4
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Vit

10070055

Prisintervall
1,845 kr - 1,071 kr

Lagernivåer
4880 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Vit

10070017

Prisintervall
0,9646 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
1214 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE - PIR Svart

10082942

Prisintervall
6,5089 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 38.1 mm LDPE - PIR Svart

10092705

Prisintervall
13,6005 kr - 3,6244 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 44.4 mm LDPE - PIR Svart

10092682

Prisintervall
14,2997 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 50.8 mm LDPE Svart

10093108

Prisintervall
6,1926 kr - 4,4233 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Svart

10070000

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
1421 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Vit

10246887

Prisintervall
4,0951 kr - 1,0977 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE - PIR Vit

10104583

Prisintervall
2,5247 kr - 1,4556 kr

Lagernivåer
1095 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Svart

10071144

Prisintervall
1,9976 kr - 0,537 kr

Lagernivåer
11640 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Svart

10070062

Prisintervall
4,0119 kr - 1,071 kr

Lagernivåer
7798 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10082508

Prisintervall
1,5512 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 76.2 mm LDPE - PIR Svart

10092835

Prisintervall
20,0525 kr - 8,2549 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Svart

10246849

Prisintervall
2,0075 kr - 0,8254 kr

Lagernivåer
34893 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 15.0 mm LDPE Svart

10246832

Prisintervall
2,148 kr - 0,8817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 26.0 mm LDPE Svart

10246870

Prisintervall
5,6433 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Vit

10069998

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
8380 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Kraftig rund ferrul 40.0 mm 20.0 mm PVC Svart

10257234

Prisintervall
9,9382 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Svart

10257289

Prisintervall
1,5294 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
14800 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Svart

10257326

Prisintervall
2,1308 kr - 0,571 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790