Meny Sök

Kambrytare On/Off Strömbrytare 1 20 A

SPST 90 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Essentra artikelnummer:

10213056

Tillverkarens artikelnummer:

1339894

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Funktion På/Av
Version 1
Typ av kretsarrangemang 20 A
Antal stödstolpar 1
Brytarfunktion On/Off
Temperaturområde -15 - 80 °C
Commodity Code 8536508090
Typ 90 °

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss