Meny Sök

Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

20067984

Tillverkarens artikelnummer:

28002412002E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd 68.5 mm
Bredd 28.0 mm
Typ av montage 7.2 mm
Typ av manöverhävstång Double
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Slutför Förzinkad
Typ Bumper
Commodity Code 8301409000
Typ av spärr Rotationslås
Material, spärr Stål
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss