Meny Sök

Rotationsdämpare

I lager

Rotationsdämpare styr hastigheten och accelerationen av en rörelse i en färdkropp. Enkla att installera, de kan monteras som en del av en montering. Finns i en rad vridmoment och växelprofiler.

Serienummer: SR6271

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Växeltyp Färg Material Avstånd mellan fästhålen Vridmoment Höjd, tryckskruv Köp
82,7806 kr - 173,8393 kr 1200 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
200 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.95 N
25,929 kr - 60,2697 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.12 N
Fråga angående leveranstidhär
Rörväxel
Naturfärgad
POM
9.0 N
23,5457 kr - 60,2697 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörväxel
Naturfärgad
POM
3.4 N
26,672 kr - 27,8036 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.60 N
27,157 kr - 27,8036 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
1.20 N
Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.25 N
26,672 kr - 27,8036 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.60 N
10403365 26,0029 kr - 30,4751 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.95 N
26,672 kr - 27,8036 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.25 N
26,672 kr - 27,8036 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.30 N
10403594 Fråga angående leveranstidhär
Rörväxel
Naturfärgad
POM
5.0 N
Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.45 N
696 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.25 N
27,157 kr - 27,8036 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
1.20 N
Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.12 N
2900 I lager
Rörväxel
Naturfärgad
POM
5.0 N
23,5457 kr - 60,2697 kr 332 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
0.95 N
Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PA
1.20 N
  • av 8
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 mm

10317273

Prisintervall
173,8393 kr - 82,7806 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    2.5 mm
  • Allt material
    Polykarbonat; acetal
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
  • Commodity Code
    3926909790
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.95 N PA

10403242


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    20.8 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.12 N 15.0 mm PA

10403303

Prisintervall
60,2697 kr - 25,929 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    7.7 mm
  • Totallängd
    22.6 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Utan kugghjul 9.0 N POM

10403617


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyoxymetylen;Polykarbonat;Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Växeltyp
    Rörväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 3.4 N POM

10403556

Prisintervall
60,2697 kr - 23,5457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyoxymetylen;Polykarbonat;Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Växeltyp
    Rörväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.60 N PA

10553930

Prisintervall
27,8036 kr - 26,672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    20.8 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Utan kugghjul 1.20 N 15.0 mm PA

10645567

Prisintervall
27,8036 kr - 27,157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.1 mm
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    19.7 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.25 N PA

10403150


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.2 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.60 N 15.0 mm PA

10645192

Prisintervall
27,8036 kr - 26,672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.1 mm
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    19.7 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.95 N PA

10403365

Prisintervall
30,4751 kr - 26,0029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    14.8 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.25 N PA

10627235

Prisintervall
27,8036 kr - 26,672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    20.8 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.30 N 15.0 mm PA

10628591

Prisintervall
27,8036 kr - 26,672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.1 mm
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    19.7 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Utan kugghjul 5.0 N POM

10403594


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyoxymetylen;Polykarbonat;Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Växeltyp
    Rörväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.45 N PA

10403341


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    14.8 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.25 N PA

10403068


Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    6.8 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 1.20 N 15.0 mm PA

10628607

Prisintervall
27,8036 kr - 27,157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    7.7 mm
  • Totallängd
    22.6 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.12 N PA

10403143


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.2 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 5.0 N POM

10403563


Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    15.4 mm
  • Allt material
    Polyoxymetylen;Polykarbonat;Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Växeltyp
    Rörväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.95 N PA

10403105

Prisintervall
60,2697 kr - 23,5457 kr

Lagernivåer
332 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    6.8 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Utan kugghjul 1.20 N PA

10403204


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.2 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel