Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 99 | 56,81 kr |
100 - 499 | 28,7257 kr |
500 - 999 | 25,9368 kr |
1000 + | 22,1941 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 17.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 0.669 in |
Housing Diameter | 15.0 mm |
Housing Diameter | 0.591 in |
Overall Height | 8.0 mm |
Overall Height | 0.315 in |
Overall Length | 20.8 mm |
Overall Length | 0.819 in |
Full Material | Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 1.20 N |
Torque | 1.20 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta