Meny Sök

Roterande dämpare – Utan kugghjul 20.0 N PC

Essentra artikelnummer:

10350973

Tillverkarens artikelnummer:

1475935

2400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 142,2812 kr
100 + 67,7529 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

142,28 kr

1 x 142,2812 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höljets diameter 13.0 mm
Total höjd 18.0 mm
Allt material Polyoximetylen;glasfylld 15 % polyamid 6.6;silikonolja
Färg Naturfärgad
Växeltyp Rörväxel
Vridmoment 20.0 N
Commodity Code 3926909790

Produkten 1475935 ersätter:

Roterande dämpare – Utan kugghjul 20.0 N POM
Essentra artikelnummer: 10553978
Tillverkarens artikelnummer: 551336

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss