Meny Sök

Roterande dämpare – Med kugghjul 11.0 N 22.0 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 11.0
Essentra artikelnummer:

10328644

Tillverkarens artikelnummer:

078142069999

910 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 87,4311 kr
50 - 249 78,7028 kr
250 + 66,6436 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

874,31 kr

10 x 87,4311 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höljets diameter 18.6 mm
Högsta drifttemperatur 90 °C
Total höjd 19.0 mm
Totallängd 40.0 mm
Ytterdiameter, hjul 16.2 mm
Allt material Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
Färg Svart
Växeltyp Standard kugghjulsväxel
Vridmoment 11.0 N
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss