Meny Sök

Roterande dämpare – Med kugghjul 1.20 N 8.8 mm POM

Essentra artikelnummer:

10629482

Tillverkarens artikelnummer:

078135069999

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 21,4745 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

214,75 kr

10 x 21,4745 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höljets diameter 15.0 mm
Högsta drifttemperatur 90 °C
Total höjd 7.7 mm
Totallängd 24.0 mm
Ytterdiameter, hjul 10.4 mm
Allt material Polyoximetylen; nylon 66; polykarbonat; silikon; silikonolja
Färg Svart
Växeltyp Standard kugghjulsväxel
Vridmoment 1.20 N
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss