10632376
078117069999
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 + | 22,1187 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Höljets diameter | 0.591 in |
|---|---|
| Höljets diameter | 15.0 mm |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Total höjd | 0.311 in |
| Total höjd | 7.9 mm |
| Totallängd | 0.827 in |
| Totallängd | 21.0 mm |
| Ytterdiameter, hjul | 10.4 mm |
| Ytterdiameter, hjul | 0.409 in |
| Allt material | Polyoximetylen; nylon 66; polykarbonat; silikon; silikonolja |
| Färg | Svart |
| Växeltyp | Standard kugghjulsväxel |
| Vridmoment | 1.50 N |
| Vridmoment | 1.50 N |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta