Meny Sök

Roterande dämpare – Med kugghjul 1.50 N 8.8 mm POM

Essentra artikelnummer:

10640647

Tillverkarens artikelnummer:

078108069999

980 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 22,1187 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

221,19 kr

10 x 22,1187 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höljets diameter 15.0 mm
Högsta drifttemperatur 90 °C
Total höjd 8.0 mm
Totallängd 20.8 mm
Ytterdiameter, hjul 10.4 mm
Allt material Polyoximetylen; nylon 66; polykarbonat; silikon; silikonolja
Färg Svart
Växeltyp Standard kugghjulsväxel
Vridmoment 1.50 N
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss