Meny Sök

Spårring 5.0 4.8 0.7 303 Rostfritt stål

Den här rostfria spårringen av plast, C-formad, används med gaffelhuvuden eller klämmor för att låsa axlar på plats och förhindra att föremålen oavsiktlig rör sig eller kommer ur läge. Är korrosionsbeständig, garanterar prestanda som varar länge i besvärliga miljöer, gänga M5.
Essentra artikelnummer:

20212773

Tillverkarens artikelnummer:

20212773

211 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 499 7,5573 kr
500 - 999 5,668 kr
1000 + 4,9595 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7,56 kr

1 x 7,5573 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 5.0
d2 4.8
d3 3.7
d4 6.2
d5 min 1.0
h1 2.5
h2 1.1
l1 0.7
l2 0.6
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss