Meny Sök

Rörstöd

I produktion

Aluminium Square Structural Framing Tube Support finns i grått eller svart. Lämplig för användning med olika hålstorlekar.Tillverkade för att rama och stödja fyrkantiga strukturrör av aluminium.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Ytterdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Grå
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
14.0 mm
  • av 4
Rörstöd 30.0 mm 45.0 mm Grå Aluminium

10496633


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 16.0 mm Svart Aluminium

10496527


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 20.0 mm Grå Aluminium

10496213


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 50.0 mm Grå Aluminium

10496350


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 50.0 mm Svart Aluminium

10496664


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 40.0 mm Svart Aluminium

10496626


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 30.0 mm Grå Aluminium

10496251


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 15.0 mm Svart Aluminium

10496169


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 12.0 mm Grå Aluminium

10496459


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 45.0 mm Svart Aluminium

10496640


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 25.0 mm Grå Aluminium

10496237


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 40.0 mm Grå Aluminium

10496275


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 40.0 mm Grå Aluminium

10496619


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 48.0 mm Svart Aluminium

10496343


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 20.0 mm Grå Aluminium

10496558


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 60.0 mm Grå Aluminium

10496398


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 50.0 mm Svart Aluminium

10496367


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 8.0 mm Grå Aluminium

10496718


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 15.0 mm Grå Aluminium

10496497


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 14.0 mm Grå Aluminium

10496138


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    14.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090