Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
1,3166 kr - 2,1525 kr 6480 I lager
Y
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
5,8139 kr - 12,0539 kr 2340 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
9,1129 kr - 9,1129 kr 600 I lager
N
Röd
LDPE
40.0 mm
100.3 mm
2,8404 kr - 2,8404 kr 4178 I lager
N
Svart
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
7,2785 kr - 7,2785 kr 352 I lager
N
Svart
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
1 086,2764 kr - 1 810,4755 kr 25 I lager
N
Gul
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
1,9823 kr - 4,8035 kr 5400 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
26.7 mm
40.0 mm
7,382 kr - 10,3349 kr 15 I lager
Nej
Gul
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
3,5652 kr - 8,089 kr 3062 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
25.0 mm
39.3 mm
21,4509 kr - 48,7833 kr 750 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
35.0 mm
137.0 mm
3,0179 kr - 6,8201 kr 250 I lager
Y
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
14,3055 kr - 14,3055 kr 4129 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
52,725 kr - 73,815 kr 18 I lager
Y
Gul
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
149,269 kr - 149,269 kr 9 I lager
Y
Gul
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
1,3336 kr - 4,3282 kr 12030 I lager
Nej
Grå
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2
17,93 kr - 25,102 kr 520 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
35.0 mm
125.0 mm
3,9943 kr - 8,693 kr 6880 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
26.8 mm
32.0 mm
1,2722 kr - 4,2449 kr 6980 I lager
Nej
Grå
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
36,8731 kr - 82,2043 kr 12 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
2
7,3746 kr - 10,3244 kr 1475 I lager
Nej
Grå
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 33.7 mm 30.0 mm Gul LDPE - PIR

10102497

Prisintervall
2,1525 kr - 1,3166 kr

Lagernivåer
6480 I lager
Egenskaper
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 25, ANSI 1
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 101.6 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093405

Prisintervall
12,0539 kr - 5,8139 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 100.3 mm 40.0 mm Röd LDPE

10103265

Prisintervall
9,1129 kr - 9,1129 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Röd
Rörlock av standardstorlek 54.0 mm 36.0 mm Svart LDPE - PIR

10103173

Prisintervall
2,8404 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
4178 I lager
Egenskaper
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 79.4 mm 28.0 mm Svart LDPE - PIR

10103227

Prisintervall
7,2785 kr - 7,2785 kr

Lagernivåer
352 I lager
Egenskaper
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 1066.8 mm 185.0 mm Gul LDPE

10230664

Prisintervall
1 810,4755 kr - 1 086,2764 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 1050, ANSI 42
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 40.0 mm 26.7 mm Gul LDPE - PIR

10087503

Prisintervall
4,8035 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 34.5 mm Gul LDPE - PIR

10125373

Prisintervall
10,3349 kr - 7,382 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 39.3 mm 25.0 mm Gul LDPE - PIR

10085714

Prisintervall
8,089 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
3062 I lager
Egenskaper
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 137.0 mm 35.0 mm Gul LDPE - PIR

10085752

Prisintervall
48,7833 kr - 21,4509 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 60.3 mm 30.0 mm Gul LDPE - PIR

10070086

Prisintervall
6,8201 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50, ANSI 2
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093450

Prisintervall
14,3055 kr - 14,3055 kr

Lagernivåer
4129 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125, ANSI 5
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 323.9 mm 50.0 mm Gul LDPE

10093542

Prisintervall
73,815 kr - 52,725 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300, ANSI 12
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 609.6 mm 67.0 mm Gul LDPE

10242704

Prisintervall
149,269 kr - 149,269 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 600, ANSI 24
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 16.0 mm 13.0 mm Grå LDPE

10371770

Prisintervall
4,3282 kr - 1,3336 kr

Lagernivåer
12030 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 125.0 mm 35.0 mm Gul LDPE - PIR

10085745

Prisintervall
25,102 kr - 17,93 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 32.0 mm 26.8 mm Gul LDPE - PIR

10087497

Prisintervall
8,693 kr - 3,9943 kr

Lagernivåer
6880 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 15.0 mm 12.0 mm Grå LDPE

10371756

Prisintervall
4,2449 kr - 1,2722 kr

Lagernivåer
6980 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 210.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372104

Prisintervall
82,2043 kr - 36,8731 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 38.0 mm Grå LDPE

10371978

Prisintervall
10,3244 kr - 7,3746 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå