Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188,3689 kr - 188,3689 kr | 86 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 1,864 kr - 4,5357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grön
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 2,1467 kr - 4,5357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Orange
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 3,9055 kr - 6,3443 kr | 22830 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 10093412 | 7,382 kr - 15,347 kr | 17103 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
|
| 0,7751 kr - 1,7628 kr | 51180 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 3,0179 kr - 6,8428 kr | 94885 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 5,8139 kr - 12,0539 kr | 8506 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 1,4631 kr - 3,3081 kr | 63194 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 7,101 kr - 15,981 kr | 17259 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 14,3055 kr - 14,3055 kr | 6186 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 96,7623 kr - 96,7623 kr | 254 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 33,4487 kr - 46,8281 kr | 1218 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 11,5835 kr - 26,3516 kr | 1870 I lager |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 8,4755 kr - 18,897 kr | 710 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
| 18,0821 kr - 40,3544 kr | 100 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 36,8731 kr - 82,2043 kr | 12 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
| 7,3746 kr - 10,3244 kr | 1475 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 1,1868 kr - 3,8787 kr | 8324 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3,2575 kr - 10,0447 kr | 1618 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2