Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
6,7074 kr - 6,7074 kr 97 I lager
N
Svart
LDPE
32.0 mm
78.0 mm
26,4564 kr - 26,4564 kr 771 I lager
Nej
Grå
LDPE
50.0 mm
243.0 mm
2
3 729,7374 kr - 4 662,1753 kr 43 I lager
N
Gul
LDPE
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
1,9246 kr - 4,6636 kr 4900 I lager
N
Gul
LDPE
26.7 mm
40.0 mm
8,1006 kr - 8,1006 kr 351 I lager
N
Svart
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
3,8779 kr - 8,4398 kr 29280 I lager
N
Gul
LDPE
26.8 mm
32.0 mm
7,167 kr - 10,0339 kr 15 I lager
Nej
Gul
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
8,8475 kr - 8,8475 kr 900 I lager
N
Röd
LDPE
40.0 mm
100.3 mm
2,7576 kr - 2,7576 kr 4678 I lager
N
Svart
LDPE
36.0 mm
54.0 mm
7,0665 kr - 7,0665 kr Fråga angående leveranstidhär
N
Svart
LDPE
28.0 mm
79.4 mm
3,605 kr - 5,8452 kr 4060 I lager
Y
Gul
LDPE
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
10,6429 kr - 38,1027 kr 4050 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
34,9161 kr - 68,7475 kr 325 I lager
Y
Gul
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
144,9214 kr - 144,9214 kr 43 I lager
Y
Gul
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
1,2948 kr - 4,2021 kr 13030 I lager
Nej
Grå
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2
2,899 kr - 6,384 kr 4198 I lager
Nej
Grå
LDPE
20.0 mm
24.0 mm
2
3,4614 kr - 7,8534 kr 3362 I lager
N
Gul
LDPE
25.0 mm
39.3 mm
20,8261 kr - 47,3624 kr 50 I lager
N
Gul
LDPE
35.0 mm
137.0 mm
17,4078 kr - 24,3709 kr 520 I lager
N
Gul
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
1,2782 kr - 2,0898 kr 8760 I lager
Y
Gul
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 78.0 mm 32.0 mm Svart LDPE

10103210

Prisintervall
6,7074 kr - 6,7074 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 243.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

10139349

Prisintervall
26,4564 kr - 26,4564 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 1625.6 mm 230.0 mm Gul LDPE

10238950

Prisintervall
4 662,1753 kr - 3 729,7374 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 1600, ANSI 64
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 40.0 mm 26.7 mm Gul LDPE

10087503

Prisintervall
4,6636 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 38.0 mm Svart LDPE

10103197

Prisintervall
8,1006 kr - 8,1006 kr

Lagernivåer
351 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 32.0 mm 26.8 mm Gul LDPE

10087497

Prisintervall
8,4398 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
29280 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 34.5 mm Gul LDPE - PIR

10125373

Prisintervall
10,0339 kr - 7,167 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 100.3 mm 40.0 mm Röd LDPE

10103265

Prisintervall
8,8475 kr - 8,8475 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Röd
Rörlock av standardstorlek 54.0 mm 36.0 mm Svart LDPE

10103173

Prisintervall
2,7576 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
4678 I lager
Egenskaper
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 79.4 mm 28.0 mm Svart LDPE

10103227

Prisintervall
7,0665 kr - 7,0665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 76.1 mm 35.0 mm Gul LDPE

10070079

Prisintervall
5,8452 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
4060 I lager
Egenskaper
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 114.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093429

Prisintervall
38,1027 kr - 10,6429 kr

Lagernivåer
4050 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 100, ANSI 4
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 273.0 mm 45.0 mm Gul LDPE

10093528

Prisintervall
68,7475 kr - 34,9161 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250, ANSI 10
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 609.6 mm 67.0 mm Gul LDPE

10242704

Prisintervall
144,9214 kr - 144,9214 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 600, ANSI 24
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 16.0 mm 13.0 mm Grå LDPE

10371770

Prisintervall
4,2021 kr - 1,2948 kr

Lagernivåer
13030 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 24.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

10371817

Prisintervall
6,384 kr - 2,899 kr

Lagernivåer
4198 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 39.3 mm 25.0 mm Gul LDPE

10085714

Prisintervall
7,8534 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
3362 I lager
Egenskaper
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 137.0 mm 35.0 mm Gul LDPE

10085752

Prisintervall
47,3624 kr - 20,8261 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 125.0 mm 35.0 mm Gul LDPE

10085745

Prisintervall
24,3709 kr - 17,4078 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 33.7 mm 30.0 mm Gul LDPE

10102497

Prisintervall
2,0898 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
8760 I lager
Egenskaper
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 25, ANSI 1
  • Med ventilhål
    Y