Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28284 I lager |
N
|
Grå
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 780 I lager |
N
|
Grå
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
|||
| 32,1235 kr - 35,6927 kr | 163 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| 3190 I lager |
N
|
Grå
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
|||
| 1,4675 kr - 4,9108 kr | 39693 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 7,101 kr - 15,981 kr | 2545 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 14,3055 kr - 14,3055 kr | 4129 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 52,725 kr - 73,815 kr | 18 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | 2595 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 8,3436 kr - 8,3436 kr | 451 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 8,462 kr - 8,462 kr | 1638 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 962,9112 kr - 1 604,8422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
N
|
Gul
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 3,0179 kr - 6,8201 kr | 250 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,7411 kr - 1,6835 kr | 36690 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 17,6637 kr - 17,6637 kr | 4099 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 1 107,5646 kr - 1 550,5905 kr | 31 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 1,1568 kr - 3,862 kr | 6750 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 0,7751 kr - 1,7628 kr | 53520 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 3,9055 kr - 6,3443 kr | 18735 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 1 634,8735 kr - 2 043,5956 kr | 88 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta