Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
28284 I lager
N
Grå
LDPE - PIR
20.0 mm
20.0 mm
780 I lager
N
Grå
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
32,1235 kr - 35,6927 kr 163 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
2
3190 I lager
N
Grå
LDPE - PIR
20.0 mm
26.0 mm
1,4675 kr - 4,9108 kr 39693 I lager
Y
Gul
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
7,101 kr - 15,981 kr 2545 I lager
Y
Gul
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
14,3055 kr - 14,3055 kr 4129 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
52,725 kr - 73,815 kr 18 I lager
Y
Gul
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
3,2398 kr - 3,2398 kr 2595 I lager
N
Svart
LDPE - PIR
29.0 mm
50.8 mm
8,3436 kr - 8,3436 kr 451 I lager
N
Svart
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
8,462 kr - 8,462 kr 1638 I lager
N
Svart
LDPE
28.0 mm
80.5 mm
962,9112 kr - 1 604,8422 kr Fråga angående leveranstidhär
N
Gul
LDPE
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
3,0179 kr - 6,8201 kr 250 I lager
Y
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,7411 kr - 1,6835 kr 36690 I lager
Y
Gul
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
17,6637 kr - 17,6637 kr 4099 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
1 107,5646 kr - 1 550,5905 kr 31 I lager
Y
Gul
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
1,1568 kr - 3,862 kr 6750 I lager
Y
Gul
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
0,7751 kr - 1,7628 kr 53520 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
3,9055 kr - 6,3443 kr 18735 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
1 634,8735 kr - 2 043,5956 kr 88 I lager
N
Gul
LDPE
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 20.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

10337097


Lagernivåer
28284 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 70.0 mm 30.0 mm Grå LDPE - PIR

10337110


Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 141.3 mm 40.0 mm Grå LDPE

10337080

Prisintervall
35,6927 kr - 32,1235 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 26.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

10337103


Lagernivåer
3190 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 42.4 mm 28.0 mm Gul LDPE - PIR

10070093

Prisintervall
4,9108 kr - 1,4675 kr

Lagernivåer
39693 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 88.9 mm 36.0 mm Gul LDPE

10093382

Prisintervall
15,981 kr - 7,101 kr

Lagernivåer
2545 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 80, ANSI 3
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093450

Prisintervall
14,3055 kr - 14,3055 kr

Lagernivåer
4129 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125, ANSI 5
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 323.9 mm 50.0 mm Gul LDPE

10093542

Prisintervall
73,815 kr - 52,725 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300, ANSI 12
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 50.8 mm 29.0 mm Svart LDPE - PIR

10103166

Prisintervall
3,2398 kr - 3,2398 kr

Lagernivåer
2595 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 38.0 mm Svart LDPE

10103197

Prisintervall
8,3436 kr - 8,3436 kr

Lagernivåer
451 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 80.5 mm 28.0 mm Svart LDPE

10103234

Prisintervall
8,462 kr - 8,462 kr

Lagernivåer
1638 I lager
Egenskaper
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 965.2 mm 180.0 mm Gul LDPE

10238844

Prisintervall
1 604,8422 kr - 962,9112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 950, ANSI 38
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 60.3 mm 30.0 mm Gul LDPE - PIR

10070086

Prisintervall
6,8201 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50, ANSI 2
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 21.3 mm 20.0 mm Gul LDPE

10102473

Prisintervall
1,6835 kr - 0,7411 kr

Lagernivåer
36690 I lager
Egenskaper
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 168.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093481

Prisintervall
17,6637 kr - 17,6637 kr

Lagernivåer
4099 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 150, ANSI 6
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 1066.8 mm 185.0 mm Gul LDPE

10242520

Prisintervall
1 550,5905 kr - 1 107,5646 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 1050, ANSI 42
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Gul LDPE

10102480

Prisintervall
3,862 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
6750 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Gul LDPE - PIR

10070185

Prisintervall
1,7628 kr - 0,7751 kr

Lagernivåer
53520 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 76.1 mm 35.0 mm Gul LDPE - PIR

10070291

Prisintervall
6,3443 kr - 3,9055 kr

Lagernivåer
18735 I lager
Egenskaper
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 1219.2 mm 200.0 mm Gul LDPE

10230602

Prisintervall
2 043,5956 kr - 1 634,8735 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 1200, ANSI 48
  • Med ventilhål
    N