Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0842 kr - 4,4036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Orange
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 1,6373 kr - 4,1623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Blå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 1,982 kr - 4,1925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
||
| 1,8097 kr - 4,4036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grön
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 7,1814 kr - 16,3227 kr | 4003 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 7,799 kr - 10,9186 kr | 2850 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| 1,1523 kr - 3,7657 kr | 8324 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3,1626 kr - 9,7521 kr | 1768 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 5,0557 kr - 7,078 kr | 5620 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 71,1589 kr - 181,8337 kr | 537 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
| 17,5554 kr - 39,179 kr | 100 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 17,5554 kr - 39,179 kr | 50 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| 2,9576 kr - 9,1412 kr | 2952 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 4,5386 kr - 10,3172 kr | 6400 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 1,2352 kr - 4,1213 kr | 6980 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 934,8652 kr - 1 558,0992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
N
|
Gul
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 3,1454 kr - 3,1454 kr | 3295 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 6,8941 kr - 15,5155 kr | 644 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 2,7576 kr - 2,7576 kr | 4678 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 8,1006 kr - 8,1006 kr | 351 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta