Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
283 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
0,8517 kr - 1,9336 kr 134320 I lager
N
Gul
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
0,7526 kr - 1,7114 kr 58520 I lager
N
Gul
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
9,3502 kr - 17,1147 kr 3560 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
17,1492 kr - 17,1492 kr 3763 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,3734 kr - 1,2444 kr 194892 I lager
N
Gul
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
13,8889 kr - 13,8889 kr 3536 I lager
N
Gul
LDPE
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
34,9161 kr - 48,8826 kr 1791 I lager
N
Gul
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
623,2913 kr - 1 038,8381 kr 51 I lager
N
Gul
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
5,6446 kr - 11,7028 kr 3246 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
10,4849 kr - 21,7971 kr 2190 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
51,1892 kr - 51,1892 kr 1430 I lager
N
Gul
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
3,7918 kr - 6,1595 kr 8365 I lager
N
Gul
LDPE
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
10093412 7,167 kr - 14,90 kr 26663 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
23,5551 kr - 48,8826 kr 3960 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
353,4847 kr - 589,1364 kr 105 I lager
N
Gul
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
2,93 kr - 6,6435 kr 106270 I lager
N
Gul
LDPE
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
962,9877 kr - 1 604,9796 kr 12 I lager
N
Gul
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
1,4204 kr - 3,2117 kr 68864 I lager
N
Gul
LDPE
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
6,8941 kr - 15,5155 kr 21741 I lager
N
Gul
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
2 108,2404 kr - 3 513,7341 kr 4 I lager
N
Gul
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 33.7 mm 30.0 mm Gul LDPE

10070192

Prisintervall
1,9336 kr - 0,8517 kr

Lagernivåer
134320 I lager
Egenskaper
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 25, ANSI 1
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Gul LDPE

10070185

Prisintervall
1,7114 kr - 0,7526 kr

Lagernivåer
58520 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 127.0 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093436

Prisintervall
17,1147 kr - 9,3502 kr

Lagernivåer
3560 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 168.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093474

Prisintervall
17,1492 kr - 17,1492 kr

Lagernivåer
3763 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 150, ANSI 6
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 21.3 mm 20.0 mm Gul LDPE

10070178

Prisintervall
1,2444 kr - 0,3734 kr

Lagernivåer
194892 I lager
Egenskaper
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 39.6 mm Gul LDPE

10093443

Prisintervall
13,8889 kr - 13,8889 kr

Lagernivåer
3536 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125, ANSI 5
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 273.0 mm 45.0 mm Gul LDPE

10093511

Prisintervall
48,8826 kr - 34,9161 kr

Lagernivåer
1791 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250, ANSI 10
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 660.4 mm 100.0 mm Gul LDPE

10230565

Prisintervall
1 038,8381 kr - 623,2913 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 650, ANSI 26
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 101.6 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093399

Prisintervall
11,7028 kr - 5,6446 kr

Lagernivåer
3246 I lager
Egenskaper
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 152.4 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093467

Prisintervall
21,7971 kr - 10,4849 kr

Lagernivåer
2190 I lager
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 323.9 mm 50.0 mm Gul LDPE

10093535

Prisintervall
51,1892 kr - 51,1892 kr

Lagernivåer
1430 I lager
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300, ANSI 12
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 76.1 mm 35.0 mm Gul LDPE

10070291

Prisintervall
6,1595 kr - 3,7918 kr

Lagernivåer
8365 I lager
Egenskaper
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 114.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093412

Prisintervall
14,90 kr - 7,167 kr

Lagernivåer
26663 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 100, ANSI 4
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 219.1 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093498

Prisintervall
48,8826 kr - 23,5551 kr

Lagernivåer
3960 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200, ANSI 8
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 558.8 mm 60.0 mm Gul LDPE

10230541

Prisintervall
589,1364 kr - 353,4847 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 550, ANSI 22
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 60.3 mm 30.0 mm Gul LDPE

10070277

Prisintervall
6,6435 kr - 2,93 kr

Lagernivåer
106270 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50, ANSI 2
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 1016.0 mm 180.0 mm Gul LDPE

10230626

Prisintervall
1 604,9796 kr - 962,9877 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 1000, ANSI 40
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 42.4 mm 28.0 mm Gul LDPE

10070253

Prisintervall
3,2117 kr - 1,4204 kr

Lagernivåer
68864 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 88.9 mm 36.0 mm Gul LDPE

10093375

Prisintervall
15,5155 kr - 6,8941 kr

Lagernivåer
21741 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 80, ANSI 3
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 863.6 mm 170.0 mm Gul LDPE

10238806

Prisintervall
3 513,7341 kr - 2 108,2404 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 850, ANSI 34
  • Med ventilhål
    N