Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3433 kr - 4,2021 kr | 1800 I lager |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8815 kr - 1,9071 kr | 110 I lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 5,3963 kr - 9,1073 kr | 2350 I lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,4021 kr - 1,5351 kr | 46517 I lager |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0503 kr - 5,2167 kr | 2947 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 4,5817 kr - 23,2733 kr | 325 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 2,5473 kr - 6,2223 kr | 352 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,3538 kr - 2,0898 kr | 1210 I lager |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 10082294 | 1,9246 kr - 4,0382 kr | 560 I lager |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.252 in
82.6 mm
|
|
| 2,07 kr - 3,1031 kr | 1800 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,8326 kr - 6,0495 kr | 200 I lager |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 10,8583 kr - 23,0982 kr | 6260 I lager |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 6,4871 kr - 10,0911 kr | 38296 I lager |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 1,6563 kr - 6,287 kr | 150 I lager |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 2,0826 kr - 3,895 kr | 1800 I lager |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,6086 kr - 2,7969 kr | 12380 I lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,605 kr - 11,1755 kr | 1680 I lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,1493 kr - 1,4659 kr | 3000 I lager |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,6096 kr - 5,5274 kr | 9480 I lager |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,6009 kr - 5,531 kr | 400 I lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta