Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
86 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
2,9175 kr - 6,231 kr Fråga angående leveranstidhär
8.8 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
99.0 mm
4,1718 kr - 5,3732 kr 2870 I lager
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
88.9 mm
6,6817 kr - 10,3938 kr 38296 I lager
3.75 mm
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
95.3 mm
1,4599 kr - 1,5699 kr 3120 I lager
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
50.8 mm
1,6568 kr - 2,8808 kr 9980 I lager
10.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
76.2 mm
2,6789 kr - 5,6969 kr 400 I lager
10.8 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
78.4 mm
5,7547 kr - 29,2985 kr 27760 I lager
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
165.1 mm
3,7131 kr - 11,5107 kr 1680 I lager
10.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Med fingergrepp
63.0 mm
1,6579 kr - 5,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
2.56 mm
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
65.0 mm
1,706 kr - 6,4756 kr 150 I lager
2.75 mm
11.1 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
69.9 mm
1,3944 kr - 2,1525 kr Fråga angående leveranstidhär
1.75 mm
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
44.5 mm
2,1321 kr - 3,1962 kr 1400 I lager
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
38.1 mm
0,4142 kr - 1,5812 kr 46506 I lager
8.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
30.0 mm
4,7192 kr - 23,9715 kr 8 I lager
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
139.7 mm
11,184 kr - 23,7912 kr 6110 I lager
15.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
152.4 mm
1,9282 kr - 4,3948 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
63.5 mm
3,738 kr - 15,7979 kr 120 I lager
4.75 mm
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
120.7 mm
10082294 1,9823 kr - 4,1594 kr 560 I lager
3.25 mm
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
82.6 mm
2,145 kr - 4,0119 kr 1800 I lager
2.25 mm
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
57.2 mm
1,1838 kr - 1,5098 kr 3000 I lager
1.25 mm
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
31.8 mm
  • av 5
Rörplugg 99.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10071908

Prisintervall
6,231 kr - 2,9175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 88.9 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082300

Prisintervall
5,3732 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 95.3 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082430

Prisintervall
10,3938 kr - 6,6817 kr

Lagernivåer
38296 I lager
Egenskaper
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 50.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082898

Prisintervall
1,5699 kr - 1,4599 kr

Lagernivåer
3120 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 76.2 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10087695

Prisintervall
2,8808 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
9980 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 78.4 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084526

Prisintervall
5,6969 kr - 2,6789 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 165.1 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082935

Prisintervall
29,2985 kr - 5,7547 kr

Lagernivåer
27760 I lager
Egenskaper
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 63.0 mm Med fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084519

Prisintervall
11,5107 kr - 3,7131 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 65.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084489

Prisintervall
5,6932 kr - 1,6579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 69.9 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10070222

Prisintervall
6,4756 kr - 1,706 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 44.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10070215

Prisintervall
2,1525 kr - 1,3944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 38.1 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10077481

Prisintervall
3,1962 kr - 2,1321 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 30.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082423

Prisintervall
1,5812 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
46506 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 139.7 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082874

Prisintervall
23,9715 kr - 4,7192 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 152.4 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082416

Prisintervall
23,7912 kr - 11,184 kr

Lagernivåer
6110 I lager
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 63.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082911

Prisintervall
4,3948 kr - 1,9282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 120.7 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084496

Prisintervall
15,7979 kr - 3,738 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 82.6 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082294

Prisintervall
4,1594 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 57.2 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10068939

Prisintervall
4,0119 kr - 2,145 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 31.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084625

Prisintervall
1,5098 kr - 1,1838 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit