Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
86 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
6,8051 kr - 13,3143 kr 2050 I lager
36.0 mm
22.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
29.0 mm
1,7604 kr - 2,2782 kr 2998 I lager
16.0 mm
10.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
13.0 mm
9,0833 kr - 14,3055 kr 16160 I lager
30.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
25.0 mm
1,214 kr - 1,9906 kr 4000 I lager
7.8 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
40.0 mm
9,6899 kr - 15,2523 kr 45 I lager
31.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
27.0 mm
2,0415 kr - 2,648 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
10.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
15.0 mm
1,8936 kr - 9,1558 kr 2100 I lager
10.2 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
80.0 mm
2,1155 kr - 2,722 kr 1750 I lager
20.0 mm
12.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
17.0 mm
8,3732 kr - 13,1812 kr 20298 I lager
26.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
21.0 mm
1,706 kr - 6,4756 kr 150 I lager
2.75 mm
11.1 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
69.9 mm
1,3944 kr - 2,1525 kr Fråga angående leveranstidhär
1.75 mm
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
44.5 mm
2,1321 kr - 3,1962 kr 1400 I lager
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
38.1 mm
0,358 kr - 1,9976 kr 42750 I lager
8.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
25.0 mm
1,8153 kr - 3,1795 kr 1200 I lager
2.25 mm
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
57.2 mm
1,6579 kr - 5,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
2.56 mm
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
65.0 mm
8,5803 kr - 23,6386 kr 832 I lager
15.2 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
127.0 mm
1,4599 kr - 1,5699 kr 3120 I lager
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
50.8 mm
1,6568 kr - 2,8808 kr 9980 I lager
10.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
76.2 mm
6,6817 kr - 10,3938 kr 38296 I lager
3.75 mm
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
95.3 mm
4,1718 kr - 5,3732 kr 2870 I lager
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
88.9 mm
  • av 5
Rörplugg 29.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10060216

Prisintervall
13,3143 kr - 6,8051 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 13.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060131

Prisintervall
2,2782 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 25.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179840

Prisintervall
14,3055 kr - 9,0833 kr

Lagernivåer
16160 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 40.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085875

Prisintervall
1,9906 kr - 1,214 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 27.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179864

Prisintervall
15,2523 kr - 9,6899 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 15.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060155

Prisintervall
2,648 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 80.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085912

Prisintervall
9,1558 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 17.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060179

Prisintervall
2,722 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 21.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179819

Prisintervall
13,1812 kr - 8,3732 kr

Lagernivåer
20298 I lager
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 69.9 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10070222

Prisintervall
6,4756 kr - 1,706 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 44.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10070215

Prisintervall
2,1525 kr - 1,3944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 38.1 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10077481

Prisintervall
3,1962 kr - 2,1321 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 25.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082478

Prisintervall
1,9976 kr - 0,358 kr

Lagernivåer
42750 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 57.2 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082904

Prisintervall
3,1795 kr - 1,8153 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 65.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084489

Prisintervall
5,6932 kr - 1,6579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 127.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082393

Prisintervall
23,6386 kr - 8,5803 kr

Lagernivåer
832 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 50.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082898

Prisintervall
1,5699 kr - 1,4599 kr

Lagernivåer
3120 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 76.2 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10087695

Prisintervall
2,8808 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
9980 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 95.3 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082430

Prisintervall
10,3938 kr - 6,6817 kr

Lagernivåer
38296 I lager
Egenskaper
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 88.9 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082300

Prisintervall
5,3732 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp