Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6789 kr - 5,6969 kr | 400 I lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 4,1718 kr - 5,3732 kr | 2870 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 6,6817 kr - 10,3938 kr | 38016 I lager |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 1,4599 kr - 1,5699 kr | 3120 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 5,7547 kr - 29,2985 kr | 14560 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 3,7131 kr - 11,5107 kr | 1560 I lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,6579 kr - 5,6932 kr | 1200 I lager |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,145 kr - 4,0119 kr | 1800 I lager |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,4101 kr - 3,7289 kr | 900 I lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 2,6238 kr - 6,409 kr | 1260 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 2,9175 kr - 6,231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 8,5803 kr - 23,6386 kr | 832 I lager |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,358 kr - 1,9976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8153 kr - 3,1795 kr | 1200 I lager |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 3,1214 kr - 11,3518 kr | 650 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,9282 kr - 4,3948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,738 kr - 15,7979 kr | 120 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 1,1838 kr - 1,5098 kr | 3000 I lager |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,5579 kr - 4,1117 kr | 3750 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,706 kr - 6,4756 kr | 150 I lager |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta