Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3906 kr - 1,79 kr | 7500 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,214 kr - 1,9906 kr | 4000 I lager |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8936 kr - 9,1558 kr | 2100 I lager |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,4483 kr - 2,0975 kr | 1780 I lager |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 2,5593 kr - 7,9338 kr | 3600 I lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 9,5715 kr - 15,0452 kr | 838 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 25,0902 kr - 61,0538 kr | 2653 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,8108 kr - 11,2838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,2168 kr - 4,4669 kr | 19080 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 1,2738 kr - 1,5298 kr | 900 I lager |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 2,145 kr - 2,7812 kr | 2652 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0119 kr - 2,5889 kr | 10095 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2928 kr - 4,8877 kr | 14350 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 1,569 kr - 4,6777 kr | 3000 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,8671 kr - 7,8702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,4145 kr - 18,3079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 7,0714 kr - 31,9482 kr | 10 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,4157 kr - 1,8344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0415 kr - 2,648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,5536 kr - 10,6515 kr | 250 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.748 in
19.0 mm