Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
86 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
11,184 kr - 23,7912 kr 6110 I lager
15.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
152.4 mm
5,7547 kr - 29,2985 kr 14560 I lager
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
165.1 mm
1,8153 kr - 3,1795 kr 1200 I lager
2.25 mm
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
57.2 mm
1,9282 kr - 4,3948 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
63.5 mm
3,738 kr - 15,7979 kr 120 I lager
4.75 mm
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
120.7 mm
1,6568 kr - 2,8808 kr 13780 I lager
10.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
76.2 mm
1,6579 kr - 5,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
2.56 mm
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
65.0 mm
1,1838 kr - 1,5098 kr 3000 I lager
1.25 mm
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
31.8 mm
7,0714 kr - 31,9482 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
203.2 mm
6,5536 kr - 10,6515 kr 250 I lager
25.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
19.0 mm
2,2168 kr - 4,4669 kr 19080 I lager
8.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
71.5 mm
1,8936 kr - 9,1558 kr 2100 I lager
10.2 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
80.0 mm
5,4145 kr - 18,3079 kr Fråga angående leveranstidhär
12.2 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
150.0 mm
1,4157 kr - 1,8344 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
8.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
10.0 mm
2,8108 kr - 11,2838 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
108.0 mm
2,0415 kr - 2,648 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
10.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
15.0 mm
1,4483 kr - 2,0975 kr 1780 I lager
1.62 mm
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
41.1 mm
1,214 kr - 1,9906 kr 4000 I lager
7.8 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
40.0 mm
1,7456 kr - 2,2634 kr 8203 I lager
15.0 mm
10.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
12.0 mm
8,4768 kr - 13,3291 kr 3949 I lager
29.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
23.0 mm
  • av 5
Rörplugg 152.4 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082416

Prisintervall
23,7912 kr - 11,184 kr

Lagernivåer
6110 I lager
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 165.1 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082935

Prisintervall
29,2985 kr - 5,7547 kr

Lagernivåer
14560 I lager
Egenskaper
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 57.2 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082904

Prisintervall
3,1795 kr - 1,8153 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 63.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082911

Prisintervall
4,3948 kr - 1,9282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 120.7 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084496

Prisintervall
15,7979 kr - 3,738 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 76.2 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10087695

Prisintervall
2,8808 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
13780 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 65.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084489

Prisintervall
5,6932 kr - 1,6579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 31.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084625

Prisintervall
1,5098 kr - 1,1838 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 203.2 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10104576

Prisintervall
31,9482 kr - 7,0714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 19.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179796

Prisintervall
10,6515 kr - 6,5536 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 71.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085905

Prisintervall
4,4669 kr - 2,2168 kr

Lagernivåer
19080 I lager
Egenskaper
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 80.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085912

Prisintervall
9,1558 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 150.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10087541

Prisintervall
18,3079 kr - 5,4145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 10.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060117

Prisintervall
1,8344 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 108.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10087589

Prisintervall
11,2838 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 15.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060155

Prisintervall
2,648 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 41.1 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084649

Prisintervall
2,0975 kr - 1,4483 kr

Lagernivåer
1780 I lager
Egenskaper
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 40.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085875

Prisintervall
1,9906 kr - 1,214 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 12.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060124

Prisintervall
2,2634 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
8203 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 23.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179826

Prisintervall
13,3291 kr - 8,4768 kr

Lagernivåer
3949 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart