Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6128 kr - 10,7402 kr | 78 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,6247 kr - 13,5954 kr | 7042 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,8671 kr - 7,8702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,5715 kr - 15,0452 kr | 838 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 25,0902 kr - 61,0538 kr | 2653 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,5388 kr - 10,2816 kr | 1660 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,5536 kr - 10,6515 kr | 250 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,4768 kr - 13,3291 kr | 3349 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 9,6899 kr - 15,2523 kr | 45 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,0833 kr - 14,3055 kr | 16160 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,8051 kr - 13,3143 kr | 3850 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 8,3732 kr - 13,1812 kr | 20298 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta