Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
8,5195 kr - 13,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
10,8803 kr - 12,0892 kr 686 I lager
5"
40.0 mm
139.7 mm
11,2909 kr - 12,5454 kr Fråga angående leveranstidhär
26,6876 kr - 29,6528 kr 25 I lager
0,6466 kr - 1,0059 kr Fråga angående leveranstidhär
0,7185 kr - 1,1176 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
18.0 mm
0,7185 kr - 1,1176 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
18.5 mm
0,7185 kr - 1,1176 kr Fråga angående leveranstidhär
20.8 mm
22.0 mm
0,8724 kr - 1,3571 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8724 kr - 1,3571 kr 115470 I lager
19.2 mm
31.8 mm
0,9751 kr - 1,5168 kr Fråga angående leveranstidhär
0,9751 kr - 1,0834 kr Fråga angående leveranstidhär
25.6 mm
40.0 mm
1,478 kr - 2,2992 kr Fråga angående leveranstidhär
4,3213 kr - 6,722 kr Fråga angående leveranstidhär
1 3/4"
26,6876 kr - 41,514 kr Fråga angående leveranstidhär
45,7795 kr - 71,2125 kr Fråga angående leveranstidhär
10"
51.6 mm
273.0 mm
45,7795 kr - 50,8661 kr Fråga angående leveranstidhär
66,719 kr - 74,1322 kr Fråga angående leveranstidhär
14"
56.8 mm
355.6 mm
92,3801 kr - 143,7024 kr Fråga angående leveranstidhär
18"
64.5 mm
457.2 mm
0,6158 kr - 0,958 kr 136455 I lager
19.6 mm
12.0 mm
  • av 6
Rörlock 136.0 mm LDPE - PCR Grön

20748869

Prisintervall
13,2525 kr - 8,5195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 139.7 mm LDPE - PCR Grön

20748876

Prisintervall
12,0892 kr - 10,8803 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 152.4 mm LDPE - PCR Grön

20748913

Prisintervall
12,5454 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 190.0 mm LDPE - PCR Grön

20749002

Prisintervall
29,6528 kr - 26,6876 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 15.0 mm LDPE - PCR Grön

20748173

Prisintervall
1,0059 kr - 0,6466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 18.0 mm LDPE - PCR Grön

20748210

Prisintervall
1,1176 kr - 0,7185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 18.5 mm LDPE - PCR Grön

20748227

Prisintervall
1,1176 kr - 0,7185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20748265

Prisintervall
1,1176 kr - 0,7185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 28.0 mm LDPE - PCR Grön

20748326

Prisintervall
1,3571 kr - 0,8724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 31.8 mm LDPE - PCR Grön

20748364

Prisintervall
1,3571 kr - 0,8724 kr

Lagernivåer
115470 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 38.0 mm LDPE - PCR Grön

20748401

Prisintervall
1,5168 kr - 0,9751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20748418

Prisintervall
1,0834 kr - 0,9751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 45.4 mm LDPE - PCR Grön

20748456

Prisintervall
2,2992 kr - 1,478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20748517

Prisintervall
6,722 kr - 4,3213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    1 3/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 225.0 mm LDPE - PCR Grön

20749057

Prisintervall
41,514 kr - 26,6876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 273.0 mm LDPE - PCR Grön

20749095

Prisintervall
71,2125 kr - 45,7795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 280.0 mm LDPE - PCR Grön

20749101

Prisintervall
50,8661 kr - 45,7795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 355.6 mm LDPE - PCR Grön

20749132

Prisintervall
74,1322 kr - 66,719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 457.2 mm LDPE - PCR Grön

20749163

Prisintervall
143,7024 kr - 92,3801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    18"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 12.0 mm LDPE - PCR Grön

20748128

Prisintervall
0,958 kr - 0,6158 kr

Lagernivåer
136455 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%