Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5195 kr - 9,4661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,478 kr - 2,2992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,9253 kr - 4,5505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 2,7714 kr - 3,0793 kr | 8700 I lager |
|
|
|
||
| 2,9766 kr - 4,6304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,9766 kr - 3,3074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,7481 kr - 8,9414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,7481 kr - 8,9414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
|
|
||
| 8,5195 kr - 13,2525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,4105 kr - 0,6386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,3592 kr - 0,5588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,3079 kr - 0,479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 18,476 kr - 20,5289 kr | 840 I lager |
|
|
|
||
| 18,476 kr - 20,5289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 26,6876 kr - 29,6528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 26,6876 kr - 29,6528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 82,1157 kr - 91,2396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 179,6281 kr - 279,4214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 14,8834 kr - 23,152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,5195 kr - 13,2525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta