Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 kr - 0,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4228 kr - 0,6578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,6872 kr - 1,0689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | 21000 I lager |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7127 kr - 2,6642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 3,0131 kr - 4,687 kr | Fråga angående leveranstidhär |