Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,671 kr - 2,5994 kr | 35000 I lager |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,6872 kr - 1,0689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 3,0131 kr - 4,687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 2,8545 kr - 3,1717 kr | 8700 I lager |
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 4,7693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,0659 kr - 3,4066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 84,5791 kr - 93,9768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 185,0169 kr - 287,8041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm