Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
5,9205 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
3"
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
8,775 kr - 9,7501 kr Fråga angående leveranstidhär
11,6296 kr - 12,9218 kr Fråga angående leveranstidhär
27,4882 kr - 30,5424 kr 25 I lager
27,4882 kr - 42,7594 kr Fråga angående leveranstidhär
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
36.2 mm
127.0 mm
0,666 kr - 1,036 kr Fråga angående leveranstidhär
11,6296 kr - 12,9218 kr Fråga angående leveranstidhär
47,1528 kr - 73,3489 kr 720 I lager
10"
51.6 mm
273.0 mm
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
18.5 mm
47,1528 kr - 52,3921 kr Fråga angående leveranstidhär
19,0303 kr - 21,1447 kr Fråga angående leveranstidhär
27,4882 kr - 30,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
210.0 mm
8,775 kr - 9,7501 kr Fråga angående leveranstidhär
3,0659 kr - 4,7693 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
65.0 mm
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
3,0659 kr - 3,4066 kr Fråga angående leveranstidhär
5,9205 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 6
Rörlock 92.4 mm LDPE - PCR Grön

20748692

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 106.0 mm LDPE - PCR Grön

20748753

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 117.5 mm LDPE - PCR Grön

20748791

Prisintervall
9,7501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 152.4 mm LDPE - PCR Grön

20748913

Prisintervall
12,9218 kr - 11,6296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 190.0 mm LDPE - PCR Grön

20749002

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 225.0 mm LDPE - PCR Grön

20749057

Prisintervall
42,7594 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 127.0 mm LDPE - PCR Grön

20748838

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 15.0 mm LDPE - PCR Grön

20748173

Prisintervall
1,036 kr - 0,666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 148.0 mm LDPE - PCR Grön

20748906

Prisintervall
12,9218 kr - 11,6296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 273.0 mm LDPE - PCR Grön

20749095

Prisintervall
73,3489 kr - 47,1528 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 18.5 mm LDPE - PCR Grön

20748227

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 280.0 mm LDPE - PCR Grön

20749101

Prisintervall
52,3921 kr - 47,1528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 177.8 mm LDPE - PCR Grön

20748975

Prisintervall
21,1447 kr - 19,0303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 210.0 mm LDPE - PCR Grön

20749033

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 133.0 mm LDPE - PCR Grön

20748852

Prisintervall
9,7501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 65.0 mm LDPE - PCR Grön

20748562

Prisintervall
4,7693 kr - 3,0659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 103.0 mm LDPE - PCR Grön

20748746

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 67.0 mm LDPE - PCR Grön

20748579

Prisintervall
3,4066 kr - 3,0659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 78.0 mm LDPE - PCR Grön

20748623

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 136.0 mm LDPE - PCR Grön

20748869

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000