Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
0,3592 kr - 0,5588 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5645 kr - 0,8781 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,5645 kr - 0,8781 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6466 kr - 1,0059 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6671 kr - 1,0378 kr Fråga angående leveranstidhär
16.7 mm
16.0 mm
0,7185 kr - 1,1176 kr Fråga angående leveranstidhär
21.3 mm
20.0 mm
92,3801 kr - 102,6446 kr Fråga angående leveranstidhär
16"
63.3 mm
406.4 mm
128,3057 kr - 199,5867 kr Fråga angående leveranstidhär
20"
67.5 mm
508.0 mm
11,2909 kr - 12,5454 kr Fråga angående leveranstidhär
26,6876 kr - 29,6528 kr 25 I lager
26,6876 kr - 41,514 kr Fråga angående leveranstidhär
45,7795 kr - 71,2125 kr Fråga angående leveranstidhär
10"
51.6 mm
273.0 mm
45,7795 kr - 50,8661 kr Fråga angående leveranstidhär
66,719 kr - 74,1322 kr Fråga angående leveranstidhär
14"
56.8 mm
355.6 mm
92,3801 kr - 143,7024 kr Fråga angående leveranstidhär
18"
64.5 mm
457.2 mm
5,7481 kr - 8,9414 kr 300 I lager
35.6 mm
88.9 mm
5,7481 kr - 8,9414 kr Fråga angående leveranstidhär
30.5 mm
85.0 mm
8,5195 kr - 13,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
8,5195 kr - 9,4661 kr Fråga angående leveranstidhär
8,5195 kr - 9,4661 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 6
Rörlock 6.0 mm LDPE - PCR Grön

20748043

Prisintervall
0,5588 kr - 0,3592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 10.0 mm LDPE - PCR Grön

20748098

Prisintervall
0,8781 kr - 0,5645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 12.7 mm LDPE - PCR Grön

20748135

Prisintervall
0,8781 kr - 0,5645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 14.0 mm LDPE - PCR Grön

20748166

Prisintervall
1,0059 kr - 0,6466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 16.0 mm LDPE - PCR Grön

20748197

Prisintervall
1,0378 kr - 0,6671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 20.0 mm LDPE - PCR Grön

20748241

Prisintervall
1,1176 kr - 0,7185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 406.4 mm LDPE - PCR Grön

20749156

Prisintervall
102,6446 kr - 92,3801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 508.0 mm LDPE - PCR Grön

20749170

Prisintervall
199,5867 kr - 128,3057 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    20"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 152.4 mm LDPE - PCR Grön

20748913

Prisintervall
12,5454 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 190.0 mm LDPE - PCR Grön

20749002

Prisintervall
29,6528 kr - 26,6876 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 225.0 mm LDPE - PCR Grön

20749057

Prisintervall
41,514 kr - 26,6876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 273.0 mm LDPE - PCR Grön

20749095

Prisintervall
71,2125 kr - 45,7795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 280.0 mm LDPE - PCR Grön

20749101

Prisintervall
50,8661 kr - 45,7795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 355.6 mm LDPE - PCR Grön

20749132

Prisintervall
74,1322 kr - 66,719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 457.2 mm LDPE - PCR Grön

20749163

Prisintervall
143,7024 kr - 92,3801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    18"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 88.9 mm LDPE - PCR Grön

20748678

Prisintervall
8,9414 kr - 5,7481 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 85.0 mm LDPE - PCR Grön

20748661

Prisintervall
8,9414 kr - 5,7481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 103.0 mm LDPE - PCR Grön

20748746

Prisintervall
13,2525 kr - 8,5195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 120.0 mm LDPE - PCR Grön

20748807

Prisintervall
9,4661 kr - 8,5195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 133.0 mm LDPE - PCR Grön

20748852

Prisintervall
9,4661 kr - 8,5195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000