Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5553 kr - 33,5305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 26,6876 kr - 29,6528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 26,6876 kr - 41,514 kr | 2025 I lager |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 3,6952 kr - 5,7481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,7481 kr - 8,9414 kr | 150 I lager |
|
|
|
||
| 8,5195 kr - 13,2525 kr | 150 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,5195 kr - 13,2525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 8,5195 kr - 9,4661 kr | 200 I lager |
|
|
|
||
| 8,5195 kr - 9,4661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 11,2909 kr - 17,5636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 18,476 kr - 28,7405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,9751 kr - 1,0834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,478 kr - 2,2992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 4,3213 kr - 6,722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,9751 kr - 1,5168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,7481 kr - 8,9414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,7481 kr - 8,9414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 45,7795 kr - 71,2125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 92,3801 kr - 102,6446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 2,9766 kr - 3,3074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta