Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4105 kr - 0,6386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,3592 kr - 0,5588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,5645 kr - 0,8781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,6466 kr - 1,0059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,7185 kr - 1,1176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5645 kr - 0,8781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,6158 kr - 0,958 kr | 136455 I lager |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5645 kr - 0,8781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,6671 kr - 1,0378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8"
|
|
|
||
| 0,8211 kr - 1,2773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,8724 kr - 1,3571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,8724 kr - 1,3571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,9751 kr - 1,5168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6628 kr - 2,5866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 2,9253 kr - 4,5505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 4,3213 kr - 6,722 kr | 10400 I lager |
|
|
|
||
| 2,72 kr - 4,2312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 2,9766 kr - 3,3074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,7481 kr - 8,9414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 5,7481 kr - 6,3867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta