Antal | Enhetspris |
---|
Colour | Black |
---|---|
Maximum Compatible Tube Size | 19.1 mm |
Maximum Compatible Tube Size | 0.752 in |
Minimum Compatible Tube Size | 15.9 mm |
Minimum Compatible Tube Size | 0.626 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta