Meny Sök

Rörfötter

I lager

Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.

I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och nylon
  • Färger: svart och vit
  • Former: rektangulära och runda
  • Centrumstift, alternativ.


Serienummer: SR1503

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Färg Basform Allt material Typ Köp
7,2987 kr - 18,4922 kr 2029 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Nylon 6/6
Inget centrumstift
1,0133 kr - 2,128 kr 9703 I lager
18.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,0629 kr - 2,3455 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,8525 kr - 2,1007 kr 5014 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,6568 kr - 3,293 kr 100 I lager
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
1,1122 kr - 2,7463 kr 3390 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,3497 kr - 2,5001 kr 1700 I lager
16.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,9583 kr - 4,3345 kr 517 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
36,6602 kr - 36,6602 kr 596 I lager
25.0 mm
Svart
Nylon 6/6
4,9411 kr - 9,786 kr 1080 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,1568 kr - 2,3393 kr 3700 I lager
20.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,4601 kr - 1,6568 kr 266 I lager
16.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
2,4545 kr - 2,7812 kr 2853 I lager
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,2264 kr - 2,4294 kr 4900 I lager
18.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
3,2102 kr - 6,3687 kr 2176 I lager
30.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
10290415 1,6568 kr - 3,293 kr 7000 I lager
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,8458 kr - 4,0978 kr 1200 I lager
18.0 mm
Vit
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
3,1884 kr - 7,027 kr 3600 I lager
26.0 mm
Vit
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
5,1778 kr - 10,252 kr 1300 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
0,9186 kr - 1,9292 kr 10161 I lager
16.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Tryckmonterade fötter 20.0 mm 20.0 mm Svart

10216286

Prisintervall
18,4922 kr - 7,2987 kr

Lagernivåer
2029 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Basform
    Rund
Rörfötter 18.0 mm LDPE

10247204

Prisintervall
2,128 kr - 1,0133 kr

Lagernivåer
9703 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter 22.0 mm LDPE

10257449

Prisintervall
2,3455 kr - 1,0629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Prisintervall
2,1007 kr - 1,8525 kr

Lagernivåer
5014 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Prisintervall
3,293 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Prisintervall
2,7463 kr - 1,1122 kr

Lagernivåer
3390 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
LDPE Rund Rörfötter 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Prisintervall
2,5001 kr - 1,3497 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    16.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Prisintervall
4,3345 kr - 1,9583 kr

Lagernivåer
517 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 25.0 mm Nylon

10261514

Prisintervall
36,6602 kr - 36,6602 kr

Lagernivåer
596 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Antal kanaler
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 20.0 mm LDPE

10290446

Prisintervall
9,786 kr - 4,9411 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
LDPE Rörfötter 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Prisintervall
2,3393 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090
LDPE Rund Rörfötter 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Prisintervall
1,6568 kr - 1,4601 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    16.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Prisintervall
2,7812 kr - 2,4545 kr

Lagernivåer
2853 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290330

Prisintervall
2,4294 kr - 1,2264 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Prisintervall
6,3687 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
2176 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Prisintervall
3,293 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Prisintervall
4,0978 kr - 1,8458 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Vit
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Prisintervall
7,027 kr - 3,1884 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Vit
Rörfötter Rund 22.0 mm LDPE

10290453

Prisintervall
10,252 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 16.0 mm LDPE

10247198

Prisintervall
1,9292 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
10161 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    16.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090