Meny Sök

Rörfötter

I lager

Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.

I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och nylon
  • Färger: svart och vit
  • Former: rektangulära och runda
  • Centrumstift, alternativ.


Serienummer: SR1503

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Färg Basform Allt material Typ Köp
12,4703 kr - 15,5334 kr 1107 I lager
32.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
12,4703 kr - 15,5334 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
13,8173 kr - 13,8173 kr 621 I lager
25.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
2,0119 kr - 3,9765 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,4614 kr - 3,225 kr 4432 I lager
18.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
4,4762 kr - 9,0537 kr 4505 I lager
30.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
5,163 kr - 11,3083 kr 1674 I lager
24.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,1122 kr - 2,7463 kr 3390 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,3497 kr - 2,5001 kr 1700 I lager
16.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,9583 kr - 4,3345 kr 817 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
36,6602 kr - 36,6602 kr 596 I lager
25.0 mm
Svart
Nylon 6/6
4,9411 kr - 9,786 kr 1080 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,7665 kr - 2,0119 kr 96 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
5,054 kr - 5,7547 kr 1407 I lager
30.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,3861 kr - 2,7463 kr 7700 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
1,3388 kr - 2,6531 kr 2400 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
3,2102 kr - 6,3687 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,7448 kr - 3,8611 kr 901 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
32,1024 kr - 32,1024 kr 2184 I lager
22.0 mm
Svart
Nylon 6/6
7,1305 kr - 14,1354 kr 4475 I lager
28.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
  • av 3
Rörfötter Rund 32.0 mm 75.0 mm LDPE

10290118

Prisintervall
15,5334 kr - 12,4703 kr

Lagernivåer
1107 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    32.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
LDPE Rund Rörfötter 38.0 mm

10290125

Prisintervall
15,5334 kr - 12,4703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    38.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 25.0 mm 72.0 mm LDPE

10290132

Prisintervall
13,8173 kr - 13,8173 kr

Lagernivåer
621 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Prisintervall
3,9765 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349427

Prisintervall
3,225 kr - 1,4614 kr

Lagernivåer
4432 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10349465

Prisintervall
9,0537 kr - 4,4762 kr

Lagernivåer
4505 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 24.0 mm LDPE

10290460

Prisintervall
11,3083 kr - 5,163 kr

Lagernivåer
1674 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    24.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Prisintervall
2,7463 kr - 1,1122 kr

Lagernivåer
3390 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
LDPE Rund Rörfötter 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Prisintervall
2,5001 kr - 1,3497 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    16.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Prisintervall
4,3345 kr - 1,9583 kr

Lagernivåer
817 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 25.0 mm Nylon

10261514

Prisintervall
36,6602 kr - 36,6602 kr

Lagernivåer
596 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Antal kanaler
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 20.0 mm LDPE

10290446

Prisintervall
9,786 kr - 4,9411 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Prisintervall
2,0119 kr - 1,7665 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290316

Prisintervall
5,7547 kr - 5,054 kr

Lagernivåer
1407 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290354

Prisintervall
2,7463 kr - 1,3861 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Prisintervall
2,6531 kr - 1,3388 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290439

Prisintervall
6,3687 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Prisintervall
3,8611 kr - 1,7448 kr

Lagernivåer
901 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 22.0 mm Nylon

10261507

Prisintervall
32,1024 kr - 32,1024 kr

Lagernivåer
2184 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Antal kanaler
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 28.0 mm LDPE

10290477

Prisintervall
14,1354 kr - 7,1305 kr

Lagernivåer
4475 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart