Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.
I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.
Serienummer: SR1503
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Färg | Basform | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4703 kr - 15,5334 kr | 1107 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 12,4703 kr - 15,5334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 13,8173 kr - 13,8173 kr | 621 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 2,0119 kr - 3,9765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,4614 kr - 3,225 kr | 4432 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 4,4762 kr - 9,0537 kr | 4505 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 5,163 kr - 11,3083 kr | 1674 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,1122 kr - 2,7463 kr | 3390 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,3497 kr - 2,5001 kr | 1700 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,9583 kr - 4,3345 kr | 817 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 36,6602 kr - 36,6602 kr | 596 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 4,9411 kr - 9,786 kr | 1080 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,7665 kr - 2,0119 kr | 96 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 5,054 kr - 5,7547 kr | 1407 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,3861 kr - 2,7463 kr | 7700 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 1,3388 kr - 2,6531 kr | 2400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 3,2102 kr - 6,3687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,7448 kr - 3,8611 kr | 901 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 32,1024 kr - 32,1024 kr | 2184 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 7,1305 kr - 14,1354 kr | 4475 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift