Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.
I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.
Serienummer: SR1503
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Färg | Basform | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2987 kr - 18,4922 kr | 2029 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Nylon 6/6
|
Inget centrumstift
|
||
| 5,947 kr - 5,947 kr | 4004 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
2
|
||
| 2,138 kr - 2,4113 kr | 1955 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 3,7724 kr - 7,4871 kr | 2700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 8,8614 kr - 8,8614 kr | 3277 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 10170212 | 6,9258 kr - 13,6383 kr | 100 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
|
| 4,2162 kr - 8,3569 kr | 1100 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 5,5624 kr - 6,2133 kr | 370 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 8,4768 kr - 8,4768 kr | 319 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 13,7594 kr - 20,315 kr | 2050 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 5,6808 kr - 5,6808 kr | 5899 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
2
|
||
| 2,5338 kr - 2,8699 kr | 3973 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 3,9055 kr - 7,7356 kr | 16187 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 6,0802 kr - 6,3761 kr | 4809 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
2
|
||
| 9,4975 kr - 9,4975 kr | 790 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 10290170 | 4,2162 kr - 8,3569 kr | 12780 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
|
| 5,9914 kr - 11,8675 kr | 900 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 11,7906 kr - 15,2538 kr | 2361 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 1,1568 kr - 2,3393 kr | 3700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 1,4601 kr - 1,6568 kr | 266 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta