Meny Sök

Rörfötter

I lager

Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.

I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och nylon
  • Färger: svart och vit
  • Former: rektangulära och runda
  • Centrumstift, alternativ.


Serienummer: SR1503

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Färg Basform Allt material Typ Köp
7,2987 kr - 18,4922 kr 2029 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Nylon 6/6
Inget centrumstift
5,947 kr - 5,947 kr 4504 I lager
19.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
2
2,138 kr - 2,4113 kr 1955 I lager
8.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
3,7724 kr - 7,4871 kr 2700 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
8,8614 kr - 8,8614 kr 3427 I lager
32.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
10170212 6,9258 kr - 13,6383 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1
5,6808 kr - 5,6808 kr 5899 I lager
25.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
2
2,5338 kr - 2,8699 kr 4173 I lager
10.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
3,9055 kr - 7,7356 kr 16187 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
4,2162 kr - 8,3569 kr 1700 I lager
12.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
5,5624 kr - 6,2133 kr 370 I lager
14.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
8,4768 kr - 8,4768 kr 319 I lager
30.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
13,7594 kr - 20,315 kr 2050 I lager
25.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1
1,1568 kr - 2,3393 kr 3700 I lager
20.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
10290415 1,6568 kr - 3,293 kr 8000 I lager
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,8458 kr - 4,0978 kr 1200 I lager
18.0 mm
Vit
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
3,1884 kr - 7,027 kr 3600 I lager
26.0 mm
Vit
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
0,9186 kr - 1,9292 kr 10161 I lager
16.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,9458 kr - 4,7221 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
5,1778 kr - 10,252 kr 1500 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
  • av 3
Tryckmonterade fötter 20.0 mm 20.0 mm Svart

10216286

Prisintervall
18,4922 kr - 7,2987 kr

Lagernivåer
2029 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Basform
    Rund
Rörfötter 19.0 mm LDPE

10261521

Prisintervall
5,947 kr - 5,947 kr

Lagernivåer
4504 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    19.0 mm
  • Typ
    2
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 8.0 mm 24.0 mm LDPE

10290156

Prisintervall
2,4113 kr - 2,138 kr

Lagernivåer
1955 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    8.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Prisintervall
7,4871 kr - 3,7724 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Prisintervall
8,8614 kr - 8,8614 kr

Lagernivåer
3427 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    32.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 30.0 mm LDPE

10170212

Prisintervall
13,6383 kr - 6,9258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter 25.0 mm LDPE

10261538

Prisintervall
5,6808 kr - 5,6808 kr

Lagernivåer
5899 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Prisintervall
2,8699 kr - 2,5338 kr

Lagernivåer
4173 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    10.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Prisintervall
7,7356 kr - 3,9055 kr

Lagernivåer
16187 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Prisintervall
8,3569 kr - 4,2162 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    12.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Prisintervall
6,2133 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
370 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    14.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Prisintervall
8,4768 kr - 8,4768 kr

Lagernivåer
319 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 25.0 mm LDPE

10170205

Prisintervall
20,315 kr - 13,7594 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
LDPE Rörfötter 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Prisintervall
2,3393 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Prisintervall
3,293 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Prisintervall
4,0978 kr - 1,8458 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Vit
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Prisintervall
7,027 kr - 3,1884 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Vit
Rörfötter 16.0 mm LDPE

10247198

Prisintervall
1,9292 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
10161 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    16.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter 26.0 mm LDPE

10380352

Prisintervall
4,7221 kr - 1,9458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörfötter Rund 22.0 mm LDPE

10290453

Prisintervall
10,252 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart