Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.
I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.
Serienummer: SR1503
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Färg | Basform | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,475 kr - 5,2482 kr | 448 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Svart
|
Rektangulär
|
Lågdensitetspolyeten
|
No Centre Pin
|
||
| 10290170 | 4,0934 kr - 8,1135 kr | 12780 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
|
| 5,8169 kr - 11,5219 kr | 1000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 11,4472 kr - 14,8095 kr | 2361 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 5,9031 kr - 6,1904 kr | 5059 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
2
|
||
| 9,2209 kr - 9,2209 kr | 940 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 2,46 kr - 2,7864 kr | 4173 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
No Centre Pin
|
||
| 3,7918 kr - 7,5103 kr | 16187 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 3,6625 kr - 7,269 kr | 2800 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 8,6033 kr - 8,6033 kr | 3727 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 10170212 | 6,7241 kr - 13,2411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
|
| 5,4004 kr - 6,0324 kr | 370 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 8,2299 kr - 8,2299 kr | 319 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 13,3586 kr - 19,7233 kr | 2050 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 4,0934 kr - 8,1135 kr | 1800 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
No Centre Pin
|
||
| 5,7738 kr - 5,7738 kr | 5004 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
2
|
||
| 5,5153 kr - 5,5153 kr | 5899 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
2
|
||
| 2,0758 kr - 2,3411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
No Centre Pin
|
||
| 7,0861 kr - 17,9536 kr | 2029 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Nylon 6/6
|
No Centre Pin
|
||
| 12,1071 kr - 15,081 kr | 1107 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
No Centre Pin
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta