Meny Sök

Rörfötter

I lager

Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.

I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och nylon
  • Färger: svart och vit
  • Former: rektangulära och runda
  • Centrumstift, alternativ.


Serienummer: SR1503

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Färg Basform Allt material Typ Köp
9,4975 kr - 9,4975 kr 790 I lager
35.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
5,6808 kr - 5,6808 kr 5899 I lager
25.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
2
2,5338 kr - 2,8699 kr 4173 I lager
10.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
3,9055 kr - 7,7356 kr 16187 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
10290170 4,2162 kr - 8,3569 kr 12780 I lager
12.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
11,7906 kr - 15,2538 kr 2361 I lager
25.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1
5,9914 kr - 11,8675 kr 900 I lager
25.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
6,0802 kr - 6,3761 kr 4809 I lager
32.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
2
4,2162 kr - 8,3569 kr 1700 I lager
12.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
5,5624 kr - 6,2133 kr 370 I lager
14.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
3,7724 kr - 7,4871 kr 2800 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
8,8614 kr - 8,8614 kr 3427 I lager
32.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
5,947 kr - 5,947 kr 4504 I lager
19.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
2
2,138 kr - 2,4113 kr 1955 I lager
8.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
10170212 6,9258 kr - 13,6383 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1
8,4768 kr - 8,4768 kr 319 I lager
30.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
13,7594 kr - 20,315 kr 2050 I lager
25.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1
1,0133 kr - 2,128 kr 9703 I lager
18.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
2,4545 kr - 2,7812 kr 2853 I lager
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,2264 kr - 2,4294 kr 4900 I lager
18.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
  • av 3
Rörfötter Rund 35.0 mm 42.5 mm LDPE

10290248

Prisintervall
9,4975 kr - 9,4975 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    35.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 25.0 mm LDPE

10261538

Prisintervall
5,6808 kr - 5,6808 kr

Lagernivåer
5899 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Prisintervall
2,8699 kr - 2,5338 kr

Lagernivåer
4173 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    10.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Prisintervall
7,7356 kr - 3,9055 kr

Lagernivåer
16187 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Prisintervall
8,3569 kr - 4,2162 kr

Lagernivåer
12780 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    12.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 25.0 mm LDPE

10170199

Prisintervall
15,2538 kr - 11,7906 kr

Lagernivåer
2361 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Prisintervall
11,8675 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 32.0 mm LDPE

10261545

Prisintervall
6,3761 kr - 6,0802 kr

Lagernivåer
4809 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    32.0 mm
  • Typ
    2
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Prisintervall
8,3569 kr - 4,2162 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    12.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Prisintervall
6,2133 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
370 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    14.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Prisintervall
7,4871 kr - 3,7724 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Prisintervall
8,8614 kr - 8,8614 kr

Lagernivåer
3427 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    32.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 19.0 mm LDPE

10261521

Prisintervall
5,947 kr - 5,947 kr

Lagernivåer
4504 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    19.0 mm
  • Typ
    2
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 8.0 mm 24.0 mm LDPE

10290156

Prisintervall
2,4113 kr - 2,138 kr

Lagernivåer
1955 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    8.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 30.0 mm LDPE

10170212

Prisintervall
13,6383 kr - 6,9258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Prisintervall
8,4768 kr - 8,4768 kr

Lagernivåer
319 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 25.0 mm LDPE

10170205

Prisintervall
20,315 kr - 13,7594 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter 18.0 mm LDPE

10247204

Prisintervall
2,128 kr - 1,0133 kr

Lagernivåer
9703 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Prisintervall
2,7812 kr - 2,4545 kr

Lagernivåer
2853 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290330

Prisintervall
2,4294 kr - 1,2264 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart