Meny Sök

N/A Blå PA 6,35 mm OFBLT

The Optical Fibre Duplexer enables cables with aramid strands to be broken out and mechanically terminated. The Duplexer gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords from 2.5mm to 7.00mm in diameter. For cables up to 10.8mm in diameter, a rubber sleeve is provided. Tube retention is greater than 100N. For a Development kit containing all adapters, order: OFD-C-05-19BLK
Essentra artikelnummer:

10315965

Tillverkarens artikelnummer:

OFDC-8-635-19BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 334,0465 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

3 340,47 kr

10 x 334,0465 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Kabeltyp 6.35 mm OFBLT
Diameter 16.2 mm
Total höjd 8.0 mm
Totallängd 49.6 mm
Total bredd 16.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss