Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 64,4672 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | Nylon |
Cable Type | Optical Fibre |
Overall Height | 19.4 mm |
Overall Height | 0.764 in |
Overall Length | 47.7 mm |
Overall Length | 1.878 in |
Adapter Colour | Brown |
Full Material | Nylon 6/6 |
Minimum Compatible Cable Diameter | 4.1 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.161 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 5.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.197 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta