Meny Sök

Ring Seal Clamps

I produktion

Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.

  • Hygieniska spännjärn med tärningsring med kant och utan kant är det senaste framsteget inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusten och öka produktiviteten. Idealiska för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • Fragment som är så små som 2-3 millimeter kan lätt identifieras med hjälp av den interna metalldetekteringsutrustning som används för att upptäcka produkter som är förorenade av processlinjer.
  • FDA Kompatibel.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Ringtyp Färg Material OD Köp
172,2028 kr - 288,286 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Med kant
Blå
FKM
50.5 mm
156,6383 kr - 262,2294 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Utan kant
Blå
EPDM
64.0 mm
235,7854 kr - 394,73 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Blå
FKM
91.0 mm
415,9361 kr - 696,3215 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
FKM
119.0 mm
266,5832 kr - 446,2889 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
119.0 mm
153,9891 kr - 257,7942 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Utan kant
Svart
VMQ
64.0 mm
241,0839 kr - 403,6004 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Blå
EPDM
91.0 mm
253,9992 kr - 425,2218 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Blå
EPDM
91.0 mm
272,8752 kr - 456,8224 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Blå
EPDM
119.0 mm
239,097 kr - 400,274 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Svart
VMQ
91.0 mm
89,0818 kr - 89,0818 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
50.5 mm
163,9238 kr - 163,9238 kr Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
Utan kant
Blå
FKM
50.5 mm
161,9369 kr - 271,0997 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Med kant
Svart
VMQ
64.0 mm
169,2224 kr - 283,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Blå
EPDM
77.5 mm
225,8506 kr - 378,0981 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Blå
FKM
77.5 mm
166,5731 kr - 278,8612 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Svart
VMQ
77.5 mm
247,7071 kr - 414,6883 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Blå
FKM
91.0 mm
437,1302 kr - 731,8029 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Blå
FKM
119.0 mm
280,8231 kr - 470,1279 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Svart
VMQ
119.0 mm
214,5912 kr - 359,2487 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Utan kant
Blå
FKM
77.5 mm
  • av 2
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm FKM Blå

10568552

Prisintervall
288,286 kr - 172,2028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm EPDM Blå

10568705

Prisintervall
262,2294 kr - 156,6383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm FKM Blå

10569023

Prisintervall
394,73 kr - 235,7854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm FKM Blå

10569184

Prisintervall
696,3215 kr - 415,9361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm VMQ Svart

10569207

Prisintervall
446,2889 kr - 266,5832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm VMQ Svart

10568743

Prisintervall
257,7942 kr - 153,9891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm EPDM Blå

10569009

Prisintervall
403,6004 kr - 241,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm EPDM Blå

10569016

Prisintervall
425,2218 kr - 253,9992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blå

10569177

Prisintervall
456,8224 kr - 272,8752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm VMQ Svart

10569047

Prisintervall
400,274 kr - 239,097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm EPDM Blå

10568378

Prisintervall
89,0818 kr - 89,0818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 35.5 mm 50.5 mm FKM Blå

10568545

Prisintervall
163,9238 kr - 163,9238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.5 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm VMQ Svart

10568750

Prisintervall
271,0997 kr - 161,9369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blå

10568866

Prisintervall
283,2964 kr - 169,2224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm FKM Blå

10568880

Prisintervall
378,0981 kr - 225,8506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm VMQ Svart

10568903

Prisintervall
278,8612 kr - 166,5731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm FKM Blå

10569030

Prisintervall
414,6883 kr - 247,7071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm FKM Blå

10569191

Prisintervall
731,8029 kr - 437,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm VMQ Svart

10569214

Prisintervall
470,1279 kr - 280,8231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm FKM Blå

10568873

Prisintervall
359,2487 kr - 214,5912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM