Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Ringtyp | Färg | Material | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,1246 kr - 308,2442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 194,0593 kr - 324,8761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 158,9564 kr - 266,1101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 241,0839 kr - 403,6004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 415,9361 kr - 696,3215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 266,5832 kr - 446,2889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 160,9434 kr - 269,4365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 225,8506 kr - 378,0981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 166,5731 kr - 278,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 247,7071 kr - 414,6883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 437,1302 kr - 731,8029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 280,8231 kr - 470,1279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 239,097 kr - 400,274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 260,2912 kr - 435,7553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 251,3499 kr - 420,7866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 137,7623 kr - 230,6288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 184,7869 kr - 309,353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.409 in
35.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 163,9238 kr - 163,9238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 172,2028 kr - 288,286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.409 in
35.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 156,6383 kr - 262,2294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm