Meny Sök

Ring Seal Clamps

I produktion

Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.

  • Hygieniska spännjärn med tärningsring med kant och utan kant är det senaste framsteget inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusten och öka produktiviteten. Idealiska för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • Fragment som är så små som 2-3 millimeter kan lätt identifieras med hjälp av den interna metalldetekteringsutrustning som används för att upptäcka produkter som är förorenade av processlinjer.
  • FDA Kompatibel.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Ringtyp Färg Material OD Köp
113,1728 kr - 113,1728 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
50.5 mm
156,2557 kr - 261,5888 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Utan kant
Blå
EPDM
77.5 mm
219,2724 kr - 367,0855 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Blå
FKM
77.5 mm
161,7214 kr - 270,739 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Svart
VMQ
77.5 mm
240,4923 kr - 402,6099 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Blå
FKM
91.0 mm
424,3983 kr - 710,4882 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Blå
FKM
119.0 mm
272,6437 kr - 456,4348 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Svart
VMQ
119.0 mm
208,3409 kr - 348,7851 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Utan kant
Blå
FKM
77.5 mm
232,133 kr - 388,6155 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Svart
VMQ
91.0 mm
252,7098 kr - 423,0634 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
119.0 mm
244,029 kr - 408,5307 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Svart
VMQ
91.0 mm
258,8186 kr - 433,2901 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
119.0 mm
133,7497 kr - 223,9114 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Utan kant
Blå
FKM
50.5 mm
179,4047 kr - 300,3427 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
50.5 mm
159,7924 kr - 267,5095 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Med kant
Blå
EPDM
64.0 mm
178,7617 kr - 299,2662 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Utan kant
Blå
FKM
64.0 mm
188,4071 kr - 315,4137 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Med kant
Blå
FKM
64.0 mm
154,3266 kr - 258,3593 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Utan kant
Svart
VMQ
77.5 mm
234,062 kr - 391,845 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Blå
EPDM
91.0 mm
403,8214 kr - 676,0402 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
FKM
119.0 mm
  • av 2
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568569

Prisintervall
113,1728 kr - 113,1728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blå

10568859

Prisintervall
261,5888 kr - 156,2557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm FKM Blå

10568880

Prisintervall
367,0855 kr - 219,2724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm VMQ Svart

10568903

Prisintervall
270,739 kr - 161,7214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm FKM Blå

10569030

Prisintervall
402,6099 kr - 240,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm FKM Blå

10569191

Prisintervall
710,4882 kr - 424,3983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm VMQ Svart

10569214

Prisintervall
456,4348 kr - 272,6437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm FKM Blå

10568873

Prisintervall
348,7851 kr - 208,3409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm VMQ Svart

10569047

Prisintervall
388,6155 kr - 232,133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blå

10569160

Prisintervall
423,0634 kr - 252,7098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm VMQ Svart

10569054

Prisintervall
408,5307 kr - 244,029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm VMQ Svart

10569207

Prisintervall
433,2901 kr - 258,8186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm FKM Blå

10568392

Prisintervall
223,9114 kr - 133,7497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm EPDM Blå

10568521

Prisintervall
300,3427 kr - 179,4047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm EPDM Blå

10568712

Prisintervall
267,5095 kr - 159,7924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm FKM Blå

10568729

Prisintervall
299,2662 kr - 178,7617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm FKM Blå

10568736

Prisintervall
315,4137 kr - 188,4071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm VMQ Svart

10568897

Prisintervall
258,3593 kr - 154,3266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm EPDM Blå

10569009

Prisintervall
391,845 kr - 234,062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm FKM Blå

10569184

Prisintervall
676,0402 kr - 403,8214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM